Barra di serraggio alluminio 21000-120
- Per il serraggio della tavola di guida negli assi x-y-z
- Come barra per fissare l'unità slitta al macchinario
- Compatibile con tavole di guida a coda di rondine con vite micrometrica 21000
Unità di vendita
14,97 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Barra di serraggio
Materiale
Corpo base
alluminio
B=Larghezza
15
L=Lunghezza
118,4
Adatto per slitta
21000-120 ...
B1
10
D
per vite
M5
H
11
L1
90
Riduzione corsa
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alluminio EN AW-6063.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
21000-020 (1 barra di serraggio con viti di fissaggio)
Nota
Le barre di serraggio servono a fissare le tavole di guida nell'asse x-y-z, nonché per fissare l'unità slitta al macchinario.
La corsa si riduce in caso di utilizzo frontale.
La corsa si riduce in caso di utilizzo frontale.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.