IT
Choose your Language
Denominazione
Barra di serraggio
Materiale Corpo base
alluminio
B=Larghezza
5,7
L=Lunghezza
29,5
Adatto per slitta
21000-030 ...
B1
2,85
D per vite
M3
H
3,5
L1
23
Riduzione corsa
3,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alluminio EN AW-6063.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
21000-020 (1 barra di serraggio con viti di fissaggio)
Nota
Le barre di serraggio servono a fissare le tavole di guida nell'asse x-y-z, nonché per fissare l'unità slitta al macchinario.
La corsa si riduce in caso di utilizzo frontale.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought