{"product":{"productId":"agid.20756","price":705.67,"name":"Tavoli elevatori con indicatore di posizione elettronico"},"currency":"EUR"}
Materiale
Supporto cuscinetto e slitte in lega di alluminio, anodizzato.
Perni di centratura in acciaio inox, rettificati.
Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata.
Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.
Indicatore di posizione in plastica.
Perni di centratura in acciaio inox, rettificati.
Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata.
Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.
Indicatore di posizione in plastica.
Versione
Gioco di inversione della guida inferiore a 0,05 mm. Mandrino autobloccante, ulteriormente bloccabile.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Supporto cuscinetto e slitte in lega di alluminio, anodizzato.
Perni di centratura in acciaio inox, rettificati.
Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata.
Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.
Indicatore di posizione in plastica.
Perni di centratura in acciaio inox, rettificati.
Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata.
Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.
Indicatore di posizione in plastica.
Versione
Gioco di inversione della guida inferiore a 0,05 mm. Mandrino autobloccante, ulteriormente bloccabile.
Nota
Per il posizionamento in alto di componenti e moduli di ogni tipo (ad es. battute, sensori, finecorsa, tavole, fotocamere, interi moduli, ecc.). Indicatore di posizione elettronico con precisione di visualizzazione pari a 0,01 mm e ampio display LCD. Impostazioni di reset, dimensione incrementale e offset sono possibili tramite tastiera.
La durata di vita della batteria è di 2 anni. La batteria è sostituibile in modo semplice e rapido.
L'indicatore di posizione può essere montato in 4 posizioni mediante una vite.
Il principio di costruzione modulare del tavolo elevatore consente di combinarlo facilmente con tavole di posizionamento, tavole ortogonali e altri accessori della stessa dimensione.
La durata di vita della batteria è di 2 anni. La batteria è sostituibile in modo semplice e rapido.
L'indicatore di posizione può essere montato in 4 posizioni mediante una vite.
Il principio di costruzione modulare del tavolo elevatore consente di combinarlo facilmente con tavole di posizionamento, tavole ortogonali e altri accessori della stessa dimensione.
Nota disegno
Posizione di montaggio dell'indicatore di posizione:
a) in alto (standard)
b) a destra
c) in basso impossibile per 21142-25
d) a sinistra
a) in alto (standard)
b) a destra
c) in basso impossibile per 21142-25
d) a sinistra
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.