IT
Choose your Language
Denominazione
Tavola di posizionamento
Versione 1
versione lunga
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio inox
B=Larghezza
29
H=Altezza
14
L=Lunghezza
84,5
B1
22
B2
12
Codice UNSPSC
31171519
Corsa S
23
D
13
D1
12
D2
M3x0,5
D3
4
D4
M3
D5
3
F1 N
70
F2 N
70
F3 N
70
H1
12
H2
14,5
H3
13
H4
8
H5
4
L1
70
L2
29
L3
22
L4
8
L5
6
Mx Nm
0,77
My Nm
0,77
Mz Nm
0,77
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Supporto del cuscinetto e slitta in lega di alluminio, anodizzata. Perni di centratura in acciaio inox, rettificati. Mandrino in acciaio inox, filettatura trapezia rullata. Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.
Versione
Gioco radiale della guida inferiore a 0,02 mm, gioco assiale assente. Mandrino autobloccante, ulteriormente bloccabile..
Nota
Grazie alle guide pressoché prive di gioco e al mandrino totalmente privo di gioco non è necessario, per la regolazione, allentare e serrare il mandrino.
La graduazione è pari a 5 o 10 lineette, dove 1 lineetta corrisponde a una corsa di regolazione di 0,1 mm.
La tavola di posizionamento può essere combinata in modo semplice secondo il principio della costruzione modulare con gli accessori della sua categoria.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought