IT
Choose your Language
Denominazione
Supporto verticale
Versione 1
versione lunga
Materiale Corpo base
alluminio
B=Larghezza
75
H=Altezza
192
B1
60
B2
42,43
Codice UNSPSC
31171519
D
6,4
D1
M6
Dimensioni
12
H1
180
H2
5,7
H4
8
H5
7,5
H6
165
L1
27
L2
36
L3
7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Lega di alluminio.
Versione
anodizzato.
Nota
Il supporto verticale viene montato perpendicolarmente alla superficie di avvitamento.
Combinabile con tavole di posizionamento, tavole a croce, tavoli elevatori e tutti gli altri componenti della stessa grandezza.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche