IT
Choose your Language
Denominazione
Angolo di inclinazione
Materiale Corpo base
alluminio
H=Altezza
36
B
12
Codice UNSPSC
31171522
D
11
D1
4,5
D2
M4
D3
M4
H1
18
H2
8
L
46
L1
36
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Lega di alluminio.
Versione
fresato e anodizzato.
Nota
La squadra inclinabile viene montata sulla tavola di posizionamento rotante e consente maggiori possibilità di montaggio.
Adatto a 21160 nelle dimensioni corrispondenti.
Nota disegno
1) D3 per vite a testa cilindrica ISO 4762
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought