Angolo di inclinazione alluminio 21162-04
- Offre svariate possibilità di montaggio
- Compatibile con tavole di posizionamento rotante 21160
Sales unit
60,02 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Angolo di inclinazione
Materiale
Corpo base
alluminio
H=Altezza
22
B
7
Codice UNSPSC
31171522
D
6
D1
3,3
D2
M3
D3
M3
H1
11
H2
6
L
29
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Lega di alluminio.
Versione
fresato e anodizzato.
Nota
La squadra inclinabile viene montata sulla tavola di posizionamento rotante e consente maggiori possibilità di montaggio.
Adatto a 21160 nelle dimensioni corrispondenti.
Adatto a 21160 nelle dimensioni corrispondenti.
Nota disegno
1) D3 per vite a testa cilindrica ISO 4762
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.