{"product":{"productId":"agid.34008","price":84.25,"name":"Flange di adattamento per sistemi di posizionamento, Forma B"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Corpo base in alluminio.
Versione
Alluminio anodizzato.
Nota
Le flange di adattamento per sistemi di posizionamento possono essere utilizzate per collegare tra loro sistemi di posizionamento di diverse dimensioni.
Esempio:
Le tavole di posizionamento corte 21100-04 possono essere combinate con le tavole di posizionamento corte 21100-08.
Le tavole rotanti di posizionamento 21160-12 possono essere combinate con le tavole rotanti di posizionamento con azionamento elettrico coassiale 21085-120.
Le tavole di posizionamento lunghe 21120-25 possono essere combinate con le tavole di posizionamento lunghe 21120-08.
Esempio:
Le tavole di posizionamento corte 21100-04 possono essere combinate con le tavole di posizionamento corte 21100-08.
Le tavole rotanti di posizionamento 21160-12 possono essere combinate con le tavole rotanti di posizionamento con azionamento elettrico coassiale 21085-120.
Le tavole di posizionamento lunghe 21120-25 possono essere combinate con le tavole di posizionamento lunghe 21120-08.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.