IT
Choose your Language
Denominazione
Tavola rotante
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio inox
D=Diametro esterno
35
H=Altezza
15
Codice UNSPSC
31171522
D1
6
D2
22
D3
6
D4
3
F1 N
50
F2 N
30
F3 N
50
H1
9,5
H2
16,5
M1 Nm
2
R
64
R1
44
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Corpo base e disco rotante in lega di alluminio.
Albero in acciaio inox.
Versione
Corpo base e disco rotante anodizzate.
Nota
Allentando la maniglia a leva è possibile ruotare il disco rotante sul corpo base. Ruotabile a 360°. Il disco rotante scatta in posizione ogni 90° (21150-25 ogni 45°). La retinatura consiste in un pezzo di spinta a sfere, che può essere rimosso facilmente.
Una graduazione a 2° permette di effettuare una regolazione precisa dell'angolo.
Il disco rotante può essere combinato in modo semplice secondo il principio della costruzione modulare con gli accessori della sua categoria.
Nota disegno
1) Foro di montaggio per l'estrazione del dado
2) Il dado esagonale DIN 934 (8X) può essere estratto a pressione M (D4)
3) Svasature secondo DIN 974-1 (D4)
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche