{"product":{"productId":"agid.34014","price":3359.97,"name":"Tavole di posizionamento rotanti con trasmissione a cinghia dentata, Forma C"},"currency":"EUR"}
- Trasmissione a cinghia dentata veloce e dinamica
- Supporto stabile del disco rotante tramite cuscinetto a rulli incrociati
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Disco rotante e albero cavo in acciaio inox.
Disco rotante e albero cavo in acciaio inox.
Versione
Alluminio anodizzato.
Nota
Le tavole di posizionamento rotanti con trasmissione a cinghia dentata sono adatte per il posizionamento preciso e rapido dei pezzi. Il disco rotante della tavola rotante motorizzata è azionato tramite un motore passo-passo e una cinghia dentata. Grazie alla forma angolare della struttura, l’asse di rotazione può essere integrato in varie configurazioni di macchine.
Le linee pneumatiche ed elettriche possono essere fatte passare attraverso l’ampio foro dell'albero cavo senza compromettere la funzionalità della tavola rotante. Inoltre, il foro è realizzato con tolleranza H7 per servire come centraggio della parte rotante. Con l'anello di posizionamento regolabile, è possibile definire liberamente il punto di riferimento della rotazione rispetto alla posizione del componente montato.
Il supporto avviene tramite un cuscinetto a rulli incrociati.
Montaggio di interruttori di prossimità possibile con il supporto per sensore opzionale (21085-02-901).
Il software di programmazione corrispondente è disponibile come download.
Il motore passo-passo con una risoluzione di 200 passi per giro permette una precisione di posizionamento teorica proveniente da una direzione pari a 0,005 mm. La precisione di posizionamento assoluta proveniente da una direzione è di 0,01 mm. Il sistema può funzionare con un ciclo di servizio del 100%.
Le linee pneumatiche ed elettriche possono essere fatte passare attraverso l’ampio foro dell'albero cavo senza compromettere la funzionalità della tavola rotante. Inoltre, il foro è realizzato con tolleranza H7 per servire come centraggio della parte rotante. Con l'anello di posizionamento regolabile, è possibile definire liberamente il punto di riferimento della rotazione rispetto alla posizione del componente montato.
Il supporto avviene tramite un cuscinetto a rulli incrociati.
Montaggio di interruttori di prossimità possibile con il supporto per sensore opzionale (21085-02-901).
Il software di programmazione corrispondente è disponibile come download.
Il motore passo-passo con una risoluzione di 200 passi per giro permette una precisione di posizionamento teorica proveniente da una direzione pari a 0,005 mm. La precisione di posizionamento assoluta proveniente da una direzione è di 0,01 mm. Il sistema può funzionare con un ciclo di servizio del 100%.
Dati tecnici
21085-10*:
Rapporto di trasmissione: 2:1
Gioco di inversione: <0,2°
Concentricità del disco rotante: <0,02 mm
Velocità massima in ingresso: 600 giri/min
Ciclo massimo di servizio: 100 %
Coppia richiesta in ingresso: 0,13 Nm
Rigidità: vedi diagramma
Rotazione: 360°, continua
Temperatura di esercizio: da +10 °C a +60 °C
Rendimento η: 0,85
Rapporto di trasmissione: 2:1
Gioco di inversione: <0,2°
Concentricità del disco rotante: <0,02 mm
Velocità massima in ingresso: 600 giri/min
Ciclo massimo di servizio: 100 %
Coppia richiesta in ingresso: 0,13 Nm
Rigidità: vedi diagramma
Rotazione: 360°, continua
Temperatura di esercizio: da +10 °C a +60 °C
Rendimento η: 0,85
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.