Tavola di posizionamento circolare versione lunga 21085-1224
- Per operazioni di regolazione e posizionamento a motore
- Adatte al funzionamento a secco
- Massima precisione di rotazione radiale
- Azionamento del motore a scelta con o senza comando integrato
- Software di programmazione gratuito disponibile
Unità di vendita
1.856,57 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tavola di posizionamento circolare
Versione 1
versione lunga
Forma
C
Tipo di forma
motore passo-passo con controllo posizionamento integrato
Codice UNSPSC
31171519
D2
80
D3
60
D4
20
D5
M6
Dimensioni
12
F1
N
500
F2
N
500
F3
N
200
H
46
H1
22,5
H2
13
H3
6
H4
36
L
99
L1
31
L2
54
M1
Nm
3
M2
Nm
3
Orientamento di controllo
in alto
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Descrizione
Materiale
Corpo base e tavola rotante in lega di alluminio.
Albero cavo in acciaio inox.
Ingranaggio elicoidale precaricato in acciaio.
Accoppiamento a denti in alluminio con giunto a stella in poliuretano.
Albero cavo in acciaio inox.
Ingranaggio elicoidale precaricato in acciaio.
Accoppiamento a denti in alluminio con giunto a stella in poliuretano.
Versione
Lega di alluminio anodizzata.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
La posizione di uscita cavo e/o unità di controllo viene fornita come rappresentato nel disegno tecnico.
Nota
Tavole di posizionamento rotanti per operazioni di regolazione e posizionamento a motore. L'ingranaggio elicoidale precaricato in acciaio opera quasi senza gioco. Il cuscinetto della vite senza fine offre la massima precisione di rotazione radiale. Il grande foro nell'albero cavo consente il passaggio di cavi. Con l'anello di posizionamento regolabile è possibile definire a scelta il punto di riferimento della rotazione rispetto alla posizione del componente montato. Montaggio di interruttori di prossimità con il supporto per il sensore (21094) opzionale. Il software di programmazione e il cavo dell'interfaccia per il motore passo-passo con controllo di posizionamento vengono offerti come accessori (85000-15).
Il motore passo-passo con la sua risoluzione di 200 passi per giro consente una precisione di posizionamento da una direzione pari a 0,005 mm. La precisione di posizionamento assoluta da una direzione ammonta a 0,01mm. Il sistema può essere utilizzato con un tempo di accensione del 100%.
Combinabile con tutti i componenti della stessa grandezza.
Il motore passo-passo con la sua risoluzione di 200 passi per giro consente una precisione di posizionamento da una direzione pari a 0,005 mm. La precisione di posizionamento assoluta da una direzione ammonta a 0,01mm. Il sistema può essere utilizzato con un tempo di accensione del 100%.
Combinabile con tutti i componenti della stessa grandezza.
Dati tecnici
21085-08*:
Rapporto di trasmissione: 40:1
Gioco d'inversione: <0,12°
Gioco radiale: <0,02 mm
N. giri ingresso massimo: 600 U/min
Tempo di accensione massimo: 100 %
Coppia di ingresso richiesta: 0,15 Nm
Rigidità: vedere diagramma
Girevole: 360°, senza fine
Temperatura di funzionamento: da +10 °C a +50 °C
21085-12*:
Rapporto di trasmissione: 55:1
Gioco d'inversione: <0,1°
Gioco radiale: <0,02 mm
N. giri ingresso massimo: 600 U/min
Tempo di accensione massimo: 100 %
Coppia di ingresso richiesta: 0,15 Nm
Rigidità: vedere diagramma
Girevole: 360°, senza fine
Temperatura di funzionamento: da +10 °C a +50 °C
Rapporto di trasmissione: 40:1
Gioco d'inversione: <0,12°
Gioco radiale: <0,02 mm
N. giri ingresso massimo: 600 U/min
Tempo di accensione massimo: 100 %
Coppia di ingresso richiesta: 0,15 Nm
Rigidità: vedere diagramma
Girevole: 360°, senza fine
Temperatura di funzionamento: da +10 °C a +50 °C
21085-12*:
Rapporto di trasmissione: 55:1
Gioco d'inversione: <0,1°
Gioco radiale: <0,02 mm
N. giri ingresso massimo: 600 U/min
Tempo di accensione massimo: 100 %
Coppia di ingresso richiesta: 0,15 Nm
Rigidità: vedere diagramma
Girevole: 360°, senza fine
Temperatura di funzionamento: da +10 °C a +50 °C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.