{"product":{"productId":"agid.33977","price":2781.6,"name":"Tavole di posizionamento rotanti con azionamento elettrico coassiale per carichi elevati, Forma E"},"currency":"EUR"}
- Coppie di inclinazione elevate
- Forze trasversali elevate
- Supporti fissi come cuscinetti a rulli incrociati
- Software di programmazione gratuito disponibile
- Per operazioni di regolazione e posizionamento a motore
Descrizione
Materiale
Corpo base e tavola rotante in lega di alluminio.
Albero cavo in acciaio inox.
Ingranaggio a vite senza fine precaricato in acciaio.
Giunto ad artiglio in alluminio con giunto a stella in poliuretano.
Supporto sensore in alluminio.
Albero cavo in acciaio inox.
Ingranaggio a vite senza fine precaricato in acciaio.
Giunto ad artiglio in alluminio con giunto a stella in poliuretano.
Supporto sensore in alluminio.
Versione
Lega di alluminio anodizzata.
Nota
Tavole rotanti di posizionamento per attività di regolazione e posizionamento motorizzate. L'ingranaggio a vite senza fine precaricato funziona quasi senza gioco. Il supporto fisso delle tavole girevoli a motore è progettato come cuscinetto a rulli incrociati. Questo cuscinetto può sopportare coppie di inclinazione e forze trasversali estremamente elevati. Il grande foro nell'albero cavo consente il passaggio di cavi. Con l'anello di posizionamento regolabile è possibile definire liberamente il punto di riferimento della rotazione rispetto alla posizione del componente montato. Montaggio di interruttori di prossimità possibile con il supporto sensore opzionale (21085-02-901). Il software di programmazione corrispondente per il motore passo-passo con controllo di posizionamento è disponibile come download.
Il motore passo-passo con una risoluzione di 200 passi per giro permette una precisione di posizionamento teorica proveniente da una direzione pari a 0,005 mm. La precisione di posizionamento assoluta proveniente da una direzione è di 0,01 mm. Il sistema può funzionare con un ciclo di servizio del 100%.
Combinabile con tutti i componenti della stessa dimensione.
Supporto del sensore: incl. 2 viti di fissaggio DIN 7991 M4x20 VA
Il motore passo-passo con una risoluzione di 200 passi per giro permette una precisione di posizionamento teorica proveniente da una direzione pari a 0,005 mm. La precisione di posizionamento assoluta proveniente da una direzione è di 0,01 mm. Il sistema può funzionare con un ciclo di servizio del 100%.
Combinabile con tutti i componenti della stessa dimensione.
Supporto del sensore: incl. 2 viti di fissaggio DIN 7991 M4x20 VA
Dati tecnici
21085-02-110xxx:
Rapporto di trasmissione: 20:1 / 40:1
Gioco di inversione: < 0,02° (20:1) / < 0,10° (40:1)
Gioco radiale: <0,02 mm
Velocità massima in ingresso: 600 giri/min
Ciclo di servizio massimo: 100 %
Coppia richiesta in ingresso: 0,13 Nm
Rigidità: vedi diagramma
Rotazione: 360°, continua
Temperatura di esercizio: da +10 °C a +60 °C
Rendimento η: 0,33
21085-02-150xxx:
Rapporto di trasmissione: 48:1
Gioco di inversione: < 0,10°
Gioco radiale: <0,02 mm
Velocità massima in ingresso: 600 giri/min
Ciclo di servizio massimo: 100 %
Coppia richiesta in ingresso: 0,13 Nm
Rigidità: vedi diagramma
Rotazione: 360°, continua
Temperatura di esercizio: +10 °C a +60 °C
Rendimento η: 0,37
Rapporto di trasmissione: 20:1 / 40:1
Gioco di inversione: < 0,02° (20:1) / < 0,10° (40:1)
Gioco radiale: <0,02 mm
Velocità massima in ingresso: 600 giri/min
Ciclo di servizio massimo: 100 %
Coppia richiesta in ingresso: 0,13 Nm
Rigidità: vedi diagramma
Rotazione: 360°, continua
Temperatura di esercizio: da +10 °C a +60 °C
Rendimento η: 0,33
21085-02-150xxx:
Rapporto di trasmissione: 48:1
Gioco di inversione: < 0,10°
Gioco radiale: <0,02 mm
Velocità massima in ingresso: 600 giri/min
Ciclo di servizio massimo: 100 %
Coppia richiesta in ingresso: 0,13 Nm
Rigidità: vedi diagramma
Rotazione: 360°, continua
Temperatura di esercizio: +10 °C a +60 °C
Rendimento η: 0,37
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.