Tavola di posizionamento long 21083-12313
- Per operazioni di regolazione e posizionamento a motore
- Adatte al funzionamento a secco
- Azionamento del motore a scelta con o senza comando integrato
- Accuratezza di posizionamento molto elevata
- Software di programmazione gratuito disponibile
Unità di vendita
774,45 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tavola di posizionamento
Versione 1
versione lunga
Forma
B
Tipo di forma
con motore passo-passo
B
75
B1
60
B2
38
Codice UNSPSC
31171519
Corsa
S
75
D2
8x2
D3
12
D4
6
D5
M4
Dimensioni
12
F1
N
60
F2
N
120
F3
N
100
H
29,5
H1
25
H3
27
H4
15,5
H5
28
H6
7
L1
180
L2
75
L3
60
L4
15
L5
11
L6
7,5
L7
15
L8
7,5
Mx
Nm
1
My
Nm
1
Mz
Nm
3
Orientamento uscita cavo
a sinistra
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Descrizione
Materiale
Supporto di cuscinetto e slitta in lega di alluminio.
Perni di centratura e mandrino filettato in acciaio inox.
Cuscinetto radente per perni di centratura e dado del mozzo in plastica speciale di ottima qualità.
Cinghie dentate in neoprene, profilo 3M.
Perni di centratura e mandrino filettato in acciaio inox.
Cuscinetto radente per perni di centratura e dado del mozzo in plastica speciale di ottima qualità.
Cinghie dentate in neoprene, profilo 3M.
Versione
Lega di alluminio anodizzata.
Acciaio inox temprato e rettificato.
Mandrino filettato con cuscinetti a sfera.
Acciaio inox temprato e rettificato.
Mandrino filettato con cuscinetti a sfera.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Posizione dell'unità di avviamento, uscita cavo e/o unità di controllo fornita come rappresentato nel disegno tecnico.
Nota
Tavole di posizionamento per operazioni di regolazione e posizionamento a motore. Le boccole di scorrimento e i dadi del mandrino sono adatti per il funzionamento a secco, si consiglia tuttavia una lubrificazione con un grasso per cuscinetti radenti in plastica. Il software di programmazione e il cavo di interfaccia per il motore passo-passo con controllo di posizionamento vengono offerti come accessori (85000-15).
Il motore passo-passo con la sua risoluzione di 200 passi per giro consente una precisione di posizionamento da una direzione di 0,005 mm. La precisione di posizionamento assoluta da una direzione è pari a 0,01 mm. Il sistema può essere utilizzato con un tempo di accensione del 100%.
Combinabile con tutti i componenti della stessa grandezza.
Il motore passo-passo con la sua risoluzione di 200 passi per giro consente una precisione di posizionamento da una direzione di 0,005 mm. La precisione di posizionamento assoluta da una direzione è pari a 0,01 mm. Il sistema può essere utilizzato con un tempo di accensione del 100%.
Combinabile con tutti i componenti della stessa grandezza.
Dati tecnici
Alzata mandrino filettato: 2 mm
Gioco assiale mandrino filettato: <0,04 mm
Gioco radiale guide: <0,02 mm
N. giro ingresso massimo: 600 U/min
Velocità massima di spostamento: 20 mm/s
Tempo di accensione massimo: 100 %
Temperatura di funzionamento: da +10 °C a +50 °C
Gioco assiale mandrino filettato: <0,04 mm
Gioco radiale guide: <0,02 mm
N. giro ingresso massimo: 600 U/min
Velocità massima di spostamento: 20 mm/s
Tempo di accensione massimo: 100 %
Temperatura di funzionamento: da +10 °C a +50 °C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.