{"product":{"productId":"agid.4832","price":55.84,"name":"SCALA GRADUATA FORI DI MONTAGGIO,ORIZZONTALE, L=1000 1010X15X2, T=1 MM,ALLUMINIO NERO ANODIZZATO, PUNTO ZERO ASINISTRA, SCALA GRADUATA IN BASSO"},"currency":"EUR"}
Scala Graduata
orizzontale
alluminio
nero
anodizzato
- Campi di utilizzo: macchine, tavoli da lavoro, banchi da officina
- Lettura priva di riflessi
- Disponibile su richiesta in varie versioni
Unità di vendita
55,84 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Scala Graduata
Versione 1
orizzontale
Tipo di
prodotto
scala graduata
Materiale
corpo base
alluminio
Colore
corpo base
nero
Superficie
corpo base
anodizzato
B=Larghezza
15
H=Altezza
2
L1=Lunghezza complessiva
1010
L=Lunghezza
1000
N=punto zero
a sinistra
S=Scalare
in basso
Divisione
1 mm
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
Anodizzato colore nero.
Nota
Righe in alluminio in versione rigida con lato posteriore adesivo o con fori. Sezione trasversale 15 x 2 mm.
Antiriflesso grazie alla superficie anodizzata colore nero e alla scala graduata con contrasto. Scala graduata profonda incisa a laser.
Antiriflesso grazie alla superficie anodizzata colore nero e alla scala graduata con contrasto. Scala graduata profonda incisa a laser.
Su richiesta
– Punto zero a destra/in basso o al centro
– Graduazione in alto/a destra o su entrambi i lati
– Altre lunghezze
– Graduazione in alto/a destra o su entrambi i lati
– Altre lunghezze
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.