EN
Choose your language
Designation
Zero mark
Version 1
vertical
Product type
zero reference mark
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
B=Width
15
H=Height
1
L=Length
30
Kind of fastening
self adhesive
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale

Acciaio inox 1.4310.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Righe in acciaio inox in versione rigida con lato posteriore adesivo. Sezione trasversale 15 x 1 mm.

Superficie opacizzata e graduazione con contrasto nero carbone. La graduazione è sottoposta a trattamento laser profondo.
Su richiesta
– Punto zero a destra/in basso o al centro
– Graduazione in alto/a destra o su entrambi i lati
– Altre lunghezze
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche