Linea dello zero orizzontale acciaio inox grezzo 21880-00
- Campi di utilizzo: macchine, tavoli da lavoro, banchi da officina
Unità di vendita
6,24 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Linea dello zero
Versione 1
orizzontale
Tipo di prodotto
linea dello zero
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
B=Larghezza
15
H=Altezza
1
L=Lunghezza
30
Sistema di fissaggio
autoadesivo
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4310.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Righe in acciaio inox in versione rigida con lato posteriore adesivo. Sezione trasversale 15 x 1 mm.
Superficie opacizzata e graduazione con contrasto nero carbone. La graduazione è sottoposta a trattamento laser profondo.
Superficie opacizzata e graduazione con contrasto nero carbone. La graduazione è sottoposta a trattamento laser profondo.
Su richiesta
– Punto zero a destra/in basso o al centro
– Graduazione in alto/a destra o su entrambi i lati
– Altre lunghezze
– Graduazione in alto/a destra o su entrambi i lati
– Altre lunghezze
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.