Scale tape horizontal steel white painted 21886-00221013X3000
- Campi di utilizzo: macchine, tavoli da lavoro, banchi da officina
Unità di vendita
21,74 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Metro a nastro
Versione 1
orizzontale
Forma
B
Tipo di prodotto
Metro a nastro
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
verniciato
Colore
Corpo base
bianco
B=Larghezza
13
H=Altezza
0,5
L=Lunghezza
3000
N=punto zero
a destra
S=Scala
su entrambi i lati
Passo
1 mm
Sistema di fissaggio
autoadesivo
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Toluene
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
verniciato in bianco.
Nota
Metri a nastro con ripartizione in mm sul bordo superiore e inferiore in nero e cifratura progressiva in centimetri. Numeri decimali in rosso (solo per lunghezze inferiori a 1 m e solo neri in caso di punto zero al centro).
I metri a nastro hanno un lato posteriore autoadesivo dotato di una pellicola protettiva. La pellicola va rimossa prima dell'incollaggio.
I metri a nastro hanno un lato posteriore autoadesivo dotato di una pellicola protettiva. La pellicola va rimossa prima dell'incollaggio.
Utilizzo
I metri a nastro vengono utilizzati ovunque si renda necessaria una misurazione di precisione. Essi vengono utilizzati sulle macchine, sui tavoli di lavoro e sui banchi di lavoro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.