Metro a nastro orizzontale acciaio bianco verniciato 21886-00221010X5000
- Campi di utilizzo: macchine, tavoli da lavoro, banchi da officina
Sales unit
32,36 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Scale tape
Version 1
horizontal
Form
B
Product type
Scale tape
Main
material
steel
Surface finish
body
painted
Main
colour
white
B=Width
10
H=Height
0,5
L=Length
5000
N=zero point
right
S=Scaling
both sides
Division
1 mm
Kind of fastening
self adhesive
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Toluene
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio.
Versione
verniciato in bianco.
Nota
Metri a nastro con ripartizione in mm sul bordo superiore e inferiore in nero e cifratura progressiva in centimetri. Numeri decimali in rosso (solo per lunghezze inferiori a 1 m e solo neri in caso di punto zero al centro).
I metri a nastro hanno un lato posteriore autoadesivo dotato di una pellicola protettiva. La pellicola va rimossa prima dell'incollaggio.
I metri a nastro hanno un lato posteriore autoadesivo dotato di una pellicola protettiva. La pellicola va rimossa prima dell'incollaggio.
Utilizzo
I metri a nastro vengono utilizzati ovunque si renda necessaria una misurazione di precisione. Essi vengono utilizzati sulle macchine, sui tavoli di lavoro e sui banchi di lavoro.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.