IT
Choose your Language
Denominazione
Livella tubolare
Forma
B
Tipo di prodotto
oblungo
Materiale Corpo base
ottone
Superficie corpo base
verniciato
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
vetro
B=Larghezza
12,3
H=Altezza
13
L=Lunghezza
57
Codice UNSPSC
41111602
D4
4,5
H1
1
L1
37
L2
45
Sensibilità
5'
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in ottone.
Livella tubolare vetro.
Versione
Anodizzato colore nero.
Nota
Le livelle vengono utilizzate come strumento di azzeramento o per il controllo della posizione orizzontale ad es. nelle livelle a bolla d'aria, negli inclinometri, negli strumenti di misura e nell'ingegneria meccanica.
Le livelle tubolari possono essere fissate con l'ausilio di due fori.
- Tre visiere
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- Liquido verde
Range di temperatura
Da -35 °C a +55 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche