{"product":{"productId":"agid.19060","price":11.6,"name":"Livelle tubolari con alloggiamento da avvitare, forma A, una visiera"},"currency":"EUR"}
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, sistemi di misurazione,costruzione di veicoli
- Intervallo di temperature: da -35° C a +55°C
- Riempimento verde
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in ottone.
Livella tubolare vetro.
Livella tubolare vetro.
Versione
nichelato e lucidato.
Nota
Le livelle vengono utilizzate come strumento di azzeramento o per il controllo della posizione orizzontale ad es. nelle livelle a bolla d'aria, negli inclinometri, negli strumenti di misura e nell'ingegneria meccanica.
Le livelle tubolari possono essere fissate con l'ausilio di due fori.
- Una visiera
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- Liquido verde
Le livelle tubolari possono essere fissate con l'ausilio di due fori.
- Una visiera
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- Liquido verde
Range di temperatura
Da -35 °C a +55 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.