Round spirit level with holder PMMA 21802-201140
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, sistemi di misurazione,costruzione di veicoli
- Intervallo di temperature: da -35° C a +55°C
Sales unit
3,43 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Round spirit level
Version 1
with holder
Product type
round
Main
material
PMMA
Component
material
acrylic glass
D1=Outside diameter
20
D3=Hole spacing
25
D=outside diameter
30
H=Height
11
D2
14
D4
2,3
H1
3
Sensitivity
40'
UNSPSC Code
41111602
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Alloggiamento PMMA.
Corpo della livella sferica in vetro acrilico.
Corpo della livella sferica in vetro acrilico.
Versione
colore nero.
Nota
Le livelle vengono utilizzate come strumento di azzeramento o per il controllo della posizione orizzontale ad es. nelle livelle a bolla d'aria, negli inclinometri, negli strumenti di misura e nell'ingegneria meccanica.
Le livelle sferiche possono essere montate con l'ausilio dei tre fori di fissaggio.
- Regolate sulla superficie di fondo levigata
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- Liquido chiaro
- Anello di contrasto nero
- Fondo della livella bianco
Le livelle sferiche possono essere montate con l'ausilio dei tre fori di fissaggio.
- Regolate sulla superficie di fondo levigata
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- Liquido chiaro
- Anello di contrasto nero
- Fondo della livella bianco
Range di temperatura
Da -35 °C a +55 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.