IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Livella Sferica
Forma
A
Versione 1
con flangia con fori di fissaggio
Tipo di prodotto
rotondo
Materiale corpo base
ottone
Materiale componenti
poliammide
Superficie corpo base
nichelato e lucidato
D1=Diametro esterno
17
D3=Distanza tra i fori
21
D=Diametro esterno
25
H=Altezza
10
D2
12
D4
2
H1
2
REACh
false
RoHS
true
Sensibilità
30'

Descrizione

Materiale
Alloggiamento ottone.
Corpo della livella sferica in poliammide.
Versione
nichelato e lucidato.
Nota
Le livelle vengono utilizzate come strumento di azzeramento o per il controllo della posizione orizzontale ad es. nelle livelle a bolla d'aria, negli inclinometri, negli strumenti di misura e nell'ingegneria meccanica.
Le livelle sferiche possono essere avvitate con l'ausilio dei tre fori.
- Regolate sulle superficie di fondo levigata
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- Liquido chiaro
- Anello di contrasto nero
- Fondo della livella bianco
Range di temperatura
Da -35 °C a +55 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche