{"product":{"productId":"agid.18326","price":9.72,"name":"Livelle sferiche alloggiamento con bordo flangiato"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento ottone.
Corpo della livella sferica in poliammide.
Corpo della livella sferica in poliammide.
Versione
nichelato e lucidato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento ottone.
Corpo della livella sferica in poliammide.
Corpo della livella sferica in poliammide.
Versione
nichelato e lucidato.
Nota
Le livelle vengono utilizzate come strumento di azzeramento o per il controllo della posizione orizzontale ad es. nelle livelle a bolla d'aria, negli inclinometri, negli strumenti di misura e nell'ingegneria meccanica.
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- La livella sferica è regolata sulla superficie inferiore della flangia
- Bordo flangiato con scanalature per l'inserimento
- Liquido chiaro
- Anello di contrasto nero
- Fondo della livella bianco
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- La livella sferica è regolata sulla superficie inferiore della flangia
- Bordo flangiato con scanalature per l'inserimento
- Liquido chiaro
- Anello di contrasto nero
- Fondo della livella bianco
Range di temperatura
Da -35 °C a +55 °C.
Montaggio
- Misurare il corpo del barattolo
- Montaggio mediante inserimento a pressione della livella, foro 0,02 mm – 0,03 mm inferiore al Ø del corpo del barattolo
- La relativa fase sul foro semplifica il montaggio
- Montaggio mediante inserimento a pressione della livella, foro 0,02 mm – 0,03 mm inferiore al Ø del corpo del barattolo
- La relativa fase sul foro semplifica il montaggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.