IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Corpo Della Livella Sferica
Tipo di prodotto
rotondo
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componenti
vetro
Colore corpo base
nero
Superficie corpo base
anodizzato
D1=Diametro esterno
20
H=Altezza
8,5
RoHS
true
Sensibilità
10'

Descrizione

Materiale
Corpo della livella sferica acciaio inox.
A partire da Ø 14 mm in alluminio.
Visore vetro.
Versione
Alluminio anodizzato nero.
Nota
Le livelle vengono utilizzate come strumento di azzeramento o per il controllo della posizione orizzontale ad es. nelle livelle a bolla d'aria, negli inclinometri, negli strumenti di misura e nell'ingegneria meccanica.
Eccellente contorno della bolla ed esclusione dell'asse parallelo al piano mediante anello della bolla interno.
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- Liquido chiaro
Range di temperatura
Da -35 °C a +55 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche