Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Guaina del cavo in poliuretano.
Guaina del cavo in poliuretano.
Versione
Forma costruttiva compatta di sensore e connettore.
Connettore a spina M8, 6 poli, 1x pin (E15).
Cavo di collegamento 6 fili ø 5,2 mm.
Raggio di curvatura cavo >= 52 mm (dinamico).
Connettore a spina M8, 6 poli, 1x pin (E15).
Cavo di collegamento 6 fili ø 5,2 mm.
Raggio di curvatura cavo >= 52 mm (dinamico).
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Guaina del cavo in poliuretano.
Guaina del cavo in poliuretano.
Versione
Forma costruttiva compatta di sensore e connettore.
Connettore a spina M8, 6 poli, 1x pin (E15).
Cavo di collegamento 6 fili ø 5,2 mm.
Raggio di curvatura cavo >= 52 mm (dinamico).
Connettore a spina M8, 6 poli, 1x pin (E15).
Cavo di collegamento 6 fili ø 5,2 mm.
Raggio di curvatura cavo >= 52 mm (dinamico).
Nota
Opera con bande magnetiche 21725. La distanza di lettura tra sensore e banda deve essere compresa tra 0,1 e 2 mm. L'alimentazione della tensione d'esercizio e della corrente assorbita del sensore avviene tramite l´elettronica di controllo.
La precisione di sistema, la precisione di ripetibilità e la velocità di traslazione dipendono dall´elettronica di controllo.
Collegamento a innesto sull'indicatore di posizione 21924.
La precisione di sistema, la precisione di ripetibilità e la velocità di traslazione dipendono dall´elettronica di controllo.
Collegamento a innesto sull'indicatore di posizione 21924.
Dati tecnici
- Classe di protezione IP 67; EN 60529 (testa sensore)
- Resistenza agli urti 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Resistenza alle vibrazioni 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
- Resistenza agli urti 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Resistenza alle vibrazioni 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
Range di temperatura
- Temperatura ambiente 0…60 °C
- Temperatura di stoccaggio -10…70 °C
- Temperatura di stoccaggio -10…70 °C
Montaggio
Effettuare il montaggio seguendo le istruzioni allegate.
A) distanza di lettura sensore/ banda ≤ 2 mm
B) offset laterale ± 2 mm
C) disallineamento ± 3°
D) inclinazione longitudinale ± 1°
E) inclinazione laterale ± 3°
A) distanza di lettura sensore/ banda ≤ 2 mm
B) offset laterale ± 2 mm
C) disallineamento ± 3°
D) inclinazione longitudinale ± 1°
E) inclinazione laterale ± 3°
Nota bene
Umidità relativa dell'aria 100%. Formazione di condensa consentita (testa sensore).
Nota disegno
1) seno prima di coseno
2) superficie di misurazione attiva
3) nastro magnetico
2) superficie di misurazione attiva
3) nastro magnetico
Accessory
Indicatore di posizione 21924.
Bande magnetiche 21725.
Bande magnetiche 21725.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.