IT
Choose your Language
Denominazione
Piastra intermedia
Materiale Corpo base
plastica
Adatto per indicatore di posizione
21902
Compatibile con
K0409, K0771
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Plastica.
Nota
Le piastre intermedie servono per alloggiare le anelli di regolazione e le tenute dell'albero radiale.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought