{"product":{"productId":"agid.4841","price":62.77,"name":"Indicatori di posizione"},"currency":"EUR"}
Materiale
Corpo in poliammide 6.
Albero cavo in acciaio.
Visore di plastica.
Perno filettato in acciaio.
Albero cavo in acciaio.
Visore di plastica.
Perno filettato in acciaio.
Versione
Corpo resistente agli urti.
Albero cavo brunito.
Perno filettato colore nero.
Rulli colore nero, cifre colore bianco.
Albero cavo brunito.
Perno filettato colore nero.
Rulli colore nero, cifre colore bianco.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Corpo in poliammide 6.
Albero cavo in acciaio.
Visore di plastica.
Perno filettato in acciaio.
Albero cavo in acciaio.
Visore di plastica.
Perno filettato in acciaio.
Versione
Corpo resistente agli urti.
Albero cavo brunito.
Perno filettato colore nero.
Rulli colore nero, cifre colore bianco.
Albero cavo brunito.
Perno filettato colore nero.
Rulli colore nero, cifre colore bianco.
Nota
Gli indicatori di posizione consentono la lettura diretta dei valori di misurazione impostati.
Inoltre, il valore visualizzato può essere selezionato per ogni rotazione del mandrino (passo vite corrispondente); i diversi valori visualizzati sono realizzati con un meccanismo moltiplicatore.
Gli indicatori di posizione si contraddistinguono per la struttura compatta, l'indicatore molto chiaro e la lettura di precisione. Sono particolarmente adatti per distanze del mandrino ridotte e piccoli diametri dell'albero e possiedono un ammortizzatore di coppia che si inserisce in un foro sul lato opposto.
** Indicare al 1° asterisco la posizione di montaggio, al 2° asterisco il senso di rotazione. (Vedere esempio di ordine d'acquisto ”Posizione di montaggio, senso di rotazione”).
Inoltre, il valore visualizzato può essere selezionato per ogni rotazione del mandrino (passo vite corrispondente); i diversi valori visualizzati sono realizzati con un meccanismo moltiplicatore.
Gli indicatori di posizione si contraddistinguono per la struttura compatta, l'indicatore molto chiaro e la lettura di precisione. Sono particolarmente adatti per distanze del mandrino ridotte e piccoli diametri dell'albero e possiedono un ammortizzatore di coppia che si inserisce in un foro sul lato opposto.
** Indicare al 1° asterisco la posizione di montaggio, al 2° asterisco il senso di rotazione. (Vedere esempio di ordine d'acquisto ”Posizione di montaggio, senso di rotazione”).
Dati tecnici
– Contatore con 4 cifre + lettura di precisione
– Altezza cifre ca. 6 mm
– Albero cavo Ø 14 H7 mm
– Resistente a temperature fino a 80 °C
– Resistente a olio e solventi
– Altezza cifre ca. 6 mm
– Albero cavo Ø 14 H7 mm
– Resistente a temperature fino a 80 °C
– Resistente a olio e solventi
Su richiesta
– Copertura contatore in vetro minerale
– Guarnizione assiale (a tenuta di polvere)
– Protetto dalle vibrazioni
– Guarnizione assiale (a tenuta di polvere)
– Protetto dalle vibrazioni
Accessory
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.