IT
Choose your Language
Denominazione
Guida telescopica
Versione 1
Double-T form
Forma
B
Tipo di forma
con foro svasato
B=Larghezza
28
H=Altezza
26
L=Lunghezza
370
C0Y N
968
C0Z N
471
Codice UNSPSC
31161522
Corsa S
380
D per vite
M5
Dimensioni
28
H2
7,5
Numero di fori
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Guida e cursore in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia del cuscinetto a sfere in acciaio.
Versione
Guida, cursore e gabbia del cuscinetto a sfere in acciaio zincato.
Guide di scorrimento temprate induttivamente.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Vendute singolarmente.
Nota
Estrazione completa composta da due guide lineari collegate tra loro a doppia T che formano l'elemento intermedio, e da due cursori che servono da elemento mobile e da elemento fisso che formano il collegamento con la costruzione annessa. Carico elevato e inflessione ridotta grazie alla struttura quadrata compatta con capacità di carico elevata. La corsa massima è maggiore della lunghezza della guida telescopica in posizione chiusa. La posizione di montaggio preferibile è quella orizzontale. Per raggiungere tutti i fori di montaggio è necessario rimuovere la vite di arresto nella guida e reinserirla successivamente. Una corsa su entrambi i lati viene raggiunta tramite la rimozione delle viti di arresto.

Gli arresti interni fungono da limite della gabbia. Per un sistema sottoposto a carico occorre prevedere degli arresti esterni.

Forma A:
per il montaggio delle guide utilizzare viti con classe di resistenza 10.9.
Forma B:
per il montaggio delle guide utilizzare viti a testa svasata a norma DIN EN ISO 10642 con classe di resistenza 10.9.

La velocità massima di spostamento è di 0,8 m/s.

Temperatura di funzionamento da -30 °C a +170 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought