DE
Choose your Language
Benennung
Teleskopschiene
Ausführung 1
Doppel-T-Form
Form
A
Form-Typ
mit Gewindebohrung
B=Breite
43
H=Höhe
44
L=Länge
610
Anzahl Bohrungen
8
C0Y N
2934
C0Z N
1300
D für Schraube
M8
Größe
43
H2
13,5
Hub S
626
UNSPSC Code
31161522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Beschreibung

Materiale
Guida e cursore in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia del cuscinetto a sfere in acciaio.
Versione
Guida, cursore e gabbia del cuscinetto a sfere in acciaio zincato.
Guide di scorrimento temprate induttivamente.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Vendute singolarmente.
Nota
Estrazione completa composta da due guide lineari collegate tra loro a doppia T che formano l'elemento intermedio, e da due cursori che servono da elemento mobile e da elemento fisso che formano il collegamento con la costruzione annessa. Carico elevato e inflessione ridotta grazie alla struttura quadrata compatta con capacità di carico elevata. La corsa massima è maggiore della lunghezza della guida telescopica in posizione chiusa. La posizione di montaggio preferibile è quella orizzontale. Per raggiungere tutti i fori di montaggio è necessario rimuovere la vite di arresto nella guida e reinserirla successivamente. Una corsa su entrambi i lati viene raggiunta tramite la rimozione delle viti di arresto.

Gli arresti interni fungono da limite della gabbia. Per un sistema sottoposto a carico occorre prevedere degli arresti esterni.

Forma A:
per il montaggio delle guide utilizzare viti con classe di resistenza 10.9.
Forma B:
per il montaggio delle guide utilizzare viti a testa svasata a norma DIN EN ISO 10642 con classe di resistenza 10.9.

La velocità massima di spostamento è di 0,8 m/s.

Temperatura di funzionamento da -30 °C a +170 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Altri clienti hanno acquistato anche