Guida telescopica Double-T form 21336-1430530
- Estrazione totale composta da due guide lineari e da due cursori
- Corse fino a 966 mm
- Carichi fino a 3055 N
- Carico elevato e inflessione ridotta
- Guide di scorrimento e sfere temprate
Unità di vendita
536,43 €
Aggiunto al carrello
Designation
Telescopic rail
Version 1
Double-T form
Form
A
Form definition
with tapped holes
B=Width
43
H=Height
44
L=Length
530
C0Y
N
2375
C0Z
N
1434
D
for screw
M8
H2
13,5
No. of
holes
7
Size
43
Travel
S
556
UNSPSC Code
31161522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Guida e cursore in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia del cuscinetto a sfere in acciaio.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia del cuscinetto a sfere in acciaio.
Versione
Guida, cursore e gabbia del cuscinetto a sfere in acciaio zincato.
Guide di scorrimento temprate induttivamente.
Sfere temprate.
Guide di scorrimento temprate induttivamente.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Vendute singolarmente.
Nota
Estrazione completa composta da due guide lineari collegate tra loro a doppia T che formano l'elemento intermedio, e da due cursori che servono da elemento mobile e da elemento fisso che formano il collegamento con la costruzione annessa. Carico elevato e inflessione ridotta grazie alla struttura quadrata compatta con capacità di carico elevata. La corsa massima è maggiore della lunghezza della guida telescopica in posizione chiusa. La posizione di montaggio preferibile è quella orizzontale. Per raggiungere tutti i fori di montaggio è necessario rimuovere la vite di arresto nella guida e reinserirla successivamente. Una corsa su entrambi i lati viene raggiunta tramite la rimozione delle viti di arresto.
Gli arresti interni fungono da limite della gabbia. Per un sistema sottoposto a carico occorre prevedere degli arresti esterni.
Forma A:
per il montaggio delle guide utilizzare viti con classe di resistenza 10.9.
Forma B:
per il montaggio delle guide utilizzare viti a testa svasata a norma DIN EN ISO 10642 con classe di resistenza 10.9.
La velocità massima di spostamento è di 0,8 m/s.
Temperatura di funzionamento da -30 °C a +170 °C.
Gli arresti interni fungono da limite della gabbia. Per un sistema sottoposto a carico occorre prevedere degli arresti esterni.
Forma A:
per il montaggio delle guide utilizzare viti con classe di resistenza 10.9.
Forma B:
per il montaggio delle guide utilizzare viti a testa svasata a norma DIN EN ISO 10642 con classe di resistenza 10.9.
La velocità massima di spostamento è di 0,8 m/s.
Temperatura di funzionamento da -30 °C a +170 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.