IT
Choose your Language
Denominazione
Guida telescopica
Versione 1
a forma di S
Materiale Corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
B=Larghezza
120
H=Altezza
28
L=Lunghezza
690
A
34
A1
52
C0Y N
2775
Codice UNSPSC
31161522
Corsa S
726
D1
M8
Dimensioni
43
L max.
1970
Numero di fori
9 (7 accessibili)
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Guide e cursore in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Guide e cursore in acciaio galvanizzati.
Guide di scorrimento temprate induttivamente.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Vendute singolarmente.
Nota
Estrazione completa composta da due guide come elemento fisso e mobile e un elemento intermedio a forma di S. Questo elemento possiede un elevato momento d'inerzia superficiale e una grande rigidità nonostante la sua struttura snella. Ne risulta una elevata capacità di carico minima flessione in stato esteso. La corsa massima è maggiore della lunghezza della guida telescopica in posizione chiusa.
Per il montaggio della guida utilizzare viti a testa svasata a norma DIN EN ISO 10642 con classe di resistenza 10.9.
La velocità massima di traslazione è di 0,8 m/s.

Temperatura di esercizio da -30 °C a +110 °C.
Su richiesta
Altre lunghezze (misura modulare 80 mm).
Dimensione 28 fino a max. 1490 mm.
Dimensione 35 fino a max. 1730 mm.
Dimensione 43 fino a max. 1970 mm.
Nota disegno
1) per vite a testa svasata DIN EN ISO 10642
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche