Guida telescopica a forma di S acciaio per cuscinetti volventi 21342-350850
- Estrazione totale composta da due guide lineari e un elemento intermedio
- Corse fino a 1516 mm
- Carico elevato fino a 4590 N con inflessione ridotta
- Momento di inerzia superficiale elevato e alta rigidità
- Guide di scorrimento e sfere temprate
Unità di vendita
749,93 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Guida telescopica
Versione 1
a forma di S
Materiale
Corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
B=Larghezza
104
H=Altezza
22,5
L=Lunghezza
850
A
30,5
A1
43
C0Y
N
2801
Codice UNSPSC
31161522
Corsa
S
886
D1
M6
Dimensioni
35
L
max.
1730
Numero di
fori
11 (9 accessibili)
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Guide e cursore in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Guide e cursore in acciaio galvanizzati.
Guide di scorrimento temprate induttivamente.
Sfere temprate.
Guide di scorrimento temprate induttivamente.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Vendute singolarmente.
Nota
Estrazione completa composta da due guide come elemento fisso e mobile e un elemento intermedio a forma di S. Questo elemento possiede un elevato momento d'inerzia superficiale e una grande rigidità nonostante la sua struttura snella. Ne risulta una elevata capacità di carico minima flessione in stato esteso. La corsa massima è maggiore della lunghezza della guida telescopica in posizione chiusa.
Per il montaggio della guida utilizzare viti a testa svasata a norma DIN EN ISO 10642 con classe di resistenza 10.9.
La velocità massima di traslazione è di 0,8 m/s.
Temperatura di esercizio da -30 °C a +110 °C.
Per il montaggio della guida utilizzare viti a testa svasata a norma DIN EN ISO 10642 con classe di resistenza 10.9.
La velocità massima di traslazione è di 0,8 m/s.
Temperatura di esercizio da -30 °C a +110 °C.
Su richiesta
Altre lunghezze (misura modulare 80 mm).
Dimensione 28 fino a max. 1490 mm.
Dimensione 35 fino a max. 1730 mm.
Dimensione 43 fino a max. 1970 mm.
Dimensione 28 fino a max. 1490 mm.
Dimensione 35 fino a max. 1730 mm.
Dimensione 43 fino a max. 1970 mm.
Nota disegno
1) per vite a testa svasata DIN EN ISO 10642
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.