IT
Choose your Language
Denominazione
Guida telescopica
Materiale Corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
B=Larghezza
28
H=Altezza
13
L=Lunghezza
610
B1
15
C0Y N
3986
C0Z N
2790
Codice UNSPSC
31161522
Corsa S
315
D
M5
D1
M5
Dimensioni
28
H1
12,25
H2
7,5
L max.
1170
Mx Nm
82,8
My Nm
575
Mz Nm
821
Numero di fori
8
R
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Guide e cursore in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Guide e cursore in acciaio galvanizzati.
Guide di scorrimento temprate induttivamente.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Vendute singolarmente.
Nota
Estensione parziale composta da una guida di scorrimento fissa e un cursore mobile. Il cursore può fuoriuscire per più della metà della lunghezza della guida (corsa S). Rimuovendo la vite di arresto è possibile un'estensione parziale con la corsa S su entrambi i lati. La corsa completa è quindi pari a 2S (corsa).
Questa struttura compatta e semplice consente carichi molto grandi.
La velocità massima di spostamento è di 0,8 m/s.

La temperatura di funzionamento tra -30 °C e +170 °C.
Su richiesta
Altre lunghezze (misura modulare 80 mm).
Dimensione 28 fino a max. 1170 mm.
Dimensione 35 fino a max. 1490 mm.
Dimensione 43 fino a max. 1970 mm.
Nota disegno
1) per vite a testa svasata DIN EN ISO 10642
2) Vite di arresto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche