Guida telescopica acciaio per cuscinetti volventi 21340-280530
- Guida a estensione parziale composta da una guida di scorrimento fissa e un cursore mobile
- Corse fino a 323 mm
- Carichi fino a 7411 N
- Struttura compatta e semplice
- Guide di scorrimento e sfere temprate
Unità di vendita
172,52 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Guida telescopica
Materiale
Corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
B=Larghezza
28
H=Altezza
13
L=Lunghezza
530
B1
15
C0Y
N
3466
C0Z
N
2426
Codice UNSPSC
31161522
Corsa
S
274
D
M5
D1
M5
Dimensioni
28
H1
12,25
H2
7,5
L
max.
1170
Mx
Nm
72
My
Nm
435
Mz
Nm
621
Numero di
fori
7
R
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Guide e cursore in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Guide e cursore in acciaio galvanizzati.
Guide di scorrimento temprate induttivamente.
Sfere temprate.
Guide di scorrimento temprate induttivamente.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Vendute singolarmente.
Nota
Estensione parziale composta da una guida di scorrimento fissa e un cursore mobile. Il cursore può fuoriuscire per più della metà della lunghezza della guida (corsa S). Rimuovendo la vite di arresto è possibile un'estensione parziale con la corsa S su entrambi i lati. La corsa completa è quindi pari a 2S (corsa).
Questa struttura compatta e semplice consente carichi molto grandi.
La velocità massima di spostamento è di 0,8 m/s.
La temperatura di funzionamento tra -30 °C e +170 °C.
Questa struttura compatta e semplice consente carichi molto grandi.
La velocità massima di spostamento è di 0,8 m/s.
La temperatura di funzionamento tra -30 °C e +170 °C.
Su richiesta
Altre lunghezze (misura modulare 80 mm).
Dimensione 28 fino a max. 1170 mm.
Dimensione 35 fino a max. 1490 mm.
Dimensione 43 fino a max. 1970 mm.
Dimensione 28 fino a max. 1170 mm.
Dimensione 35 fino a max. 1490 mm.
Dimensione 43 fino a max. 1970 mm.
Nota disegno
1) per vite a testa svasata DIN EN ISO 10642
2) Vite di arresto
2) Vite di arresto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.