Guida telescopica Estensione totale acciaio da bonifica zincato 21337-15-1500
- Guide telescopiche per carichi pesanti
Sales unit
1.466,61 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Telescopic rail
Version 1
Full extension
Version 2
compact
Product type
standard
Main
material
QT steel
Surface finish
body
galvanised
B=Width
70
D=Thread
M8
H=Height
32
L=Length
1500
Assembly
side mounting
B1
25
L1
50
L2
625
Loading
per pair
kg
220
No. of
holes
12
Size
70
Travel
S
1500
UNSPSC Code
31161522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere in acciaio inox.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere in acciaio inox.
Versione
Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Vendute singolarmente.
Nota
Nelle guide telescopiche a estrazione totale, la corsa corrisponde alla lunghezza di montaggio. Tale caratteristica garantisce un maggiore comfort e una maggiore accessibilità. Le guide telescopiche raggiungono le capacità di carico specificate se montate lateralmente.
La capacità di carico statica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montata verticalmente quando viene utilizzata l'intera corsa di estrazione.
Se montate orizzontalmente, la capacità di carico si riduce del 70%.
Adatte per una distanza tra le guide fino a 1.000 mm.
La capacità di carico statica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montata verticalmente quando viene utilizzata l'intera corsa di estrazione.
Se montate orizzontalmente, la capacità di carico si riduce del 70%.
Adatte per una distanza tra le guide fino a 1.000 mm.
Dati tecnici
Velocità di traslazione: 0,5 m/s.
Range di temperatura
-20 °C - +180 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.