Guida telescopica Estensione totale acciaio da bonifica zincato 21337-10-0950
- Guide telescopiche per carichi pesanti
Unità di vendita
698,06 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Guida telescopica
Versione 1
Estensione totale
Versione 2
compatto
Tipo di prodotto
standard
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
zincato
B=Larghezza
50
D=Filettatura
M8
H=Altezza
30
L=Lunghezza
950
Capacità di carico
per coppia
kg
350
Codice UNSPSC
31161522
Corsa
S
950
Dimensioni
50
L1
50
L2
350
Montaggio
montaggio laterale
Numero di
fori
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere in acciaio inox.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere in acciaio inox.
Versione
Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Vendute singolarmente.
Nota
Nelle guide telescopiche a estrazione totale, la corsa corrisponde alla lunghezza di montaggio. Tale caratteristica garantisce un maggiore comfort e una maggiore accessibilità. Le guide telescopiche raggiungono le capacità di carico specificate se montate lateralmente.
La capacità di carico statica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montata verticalmente quando viene utilizzata l'intera corsa di estrazione.
Se montate orizzontalmente, la capacità di carico si riduce del 70%.
Adatte per una distanza tra le guide fino a 1.000 mm.
La capacità di carico statica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montata verticalmente quando viene utilizzata l'intera corsa di estrazione.
Se montate orizzontalmente, la capacità di carico si riduce del 70%.
Adatte per una distanza tra le guide fino a 1.000 mm.
Dati tecnici
Velocità di traslazione: 0,5 m/s.
Range di temperatura
-20 °C - +180 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.