EN
Choose your language
Designation
Telescopic rail
Version 1
Full extension
Version 2
compact
Product type
standard
Main material
QT steel
Surface finish body
galvanised
B=Width
50
D=Thread
M8
H=Height
30
L=Length
400
Assembly
side mounting
L1
50
L3
200
Loading per pair kg
380
No. of holes
4
Size
50
Travel S
400
UNSPSC Code
31161522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere in acciaio inox.
Versione
Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Vendute singolarmente.
Nota
Nelle guide telescopiche a estrazione totale, la corsa corrisponde alla lunghezza di montaggio. Tale caratteristica garantisce un maggiore comfort e una maggiore accessibilità. Le guide telescopiche raggiungono le capacità di carico specificate se montate lateralmente.

La capacità di carico statica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montata verticalmente quando viene utilizzata l'intera corsa di estrazione.

Se montate orizzontalmente, la capacità di carico si riduce del 70%.

Adatte per una distanza tra le guide fino a 1.000 mm.
Dati tecnici
Velocità di traslazione: 0,5 m/s.
Range di temperatura
-20 °C - +180 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche