Piastra di adattamento per elementi di serraggio acciaio 21427-935
- Accessori per elementi di serraggio
Unità di vendita
28,74 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastra di adattamento
Versione 1
per elementi di serraggio
Materiale
Corpo base
acciaio
S=Spessore
7
A
24
A1
24
B1
100
Codice UNSPSC
31171513
D
per vite
M8
Dimensioni
35
L3
39
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
nichelato.
Nota
A seconda della tipologia del carrello di guida utilizzato è necessaria una piastra di adattamento per la compensazione dell'altezza.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.