IT
Choose your Language
Denominazione
Piastra di adattamento
Versione 1
per elementi di serraggio
Materiale Corpo base
acciaio
S=Spessore
3
A
22
A1
22
B1
90
Codice UNSPSC
31171513
D per vite
M6
Dimensioni
30
L3
39
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
nichelato.
Nota
A seconda della tipologia del carrello di guida utilizzato è necessaria una piastra di adattamento per la compensazione dell'altezza.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche