{"product":{"productId":"agid.36589","price":76.68,"name":"Guide lineari profilate"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio.
Versione
Piste temprate induttivamente e rettificate.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Piste temprate induttivamente e rettificate.
Nota
Guide lineari con profilo avvitabili dall'alto. Le guide lineari con profilo sono disponibili in quattro grandezze sulle quali possono essere montate uno o più carrelli di guida. Versione a 4 file con profilo ad arco a tutto sesto. Le piste delle guide con profilo sono allineate sotto un angolo di 45° e possono quindi assorbire carichi da tutte le direzioni.
Su richiesta
Lunghezze fino a 3900 mm (grandezza 30: fino a 3840 mm).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.