Guida lineare profilata acciaio inox 21425-1515X0790
- Assorbimento di carichi provenienti da tutte le direzioni
- Guide di scorrimento temprate e rettificate
- Assemblaggio delle guide possibile
Unità di vendita
449,43 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Guida lineare profilata
Versione 2
mini
Materiale
Corpo base
acciaio inox
B=Larghezza
15
H=Altezza
9,5
L1=Distanza tra i fori dal bor
15
L=Lunghezza max.
790
Codice UNSPSC
31171512
D
3,5
D1
6
Dimensioni
15
L2
40
T
4,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4034.
Versione
non trattato.
temprato 52 HRC.
temprato 52 HRC.
Nota
Guide lineari con profilo avvitabili dall'alto. Le guide lineari di profilo sono disponibili in quattro grandezze in miniatura sulle quali possono essere montate uno o più carrelli con guida.
Sistema a ricircolo di sfere a 4 punti di contatto con angoli di carico identici e 2 circuiti a sfere per carrello. In questo modo è possibile assorbire carichi da tutte le direzioni nello stesso modo.
Accelerazione max.: 80 m/s².
Velocità di spostamento max.: 3 m/s.
Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +80 °C.
È possibile una composizione di guide.
Sistema a ricircolo di sfere a 4 punti di contatto con angoli di carico identici e 2 circuiti a sfere per carrello. In questo modo è possibile assorbire carichi da tutte le direzioni nello stesso modo.
Accelerazione max.: 80 m/s².
Velocità di spostamento max.: 3 m/s.
Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +80 °C.
È possibile una composizione di guide.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.