Elemento di serraggio per guide lineari acciaio 21427-15
- Distribuzione simmetrica della forza
- Adatto per operazioni di serraggio statiche
Unità di vendita
127,89 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento di serraggio
Versione 1
per guide lineari
Materiale
Corpo base
acciaio
B=Larghezza
15
A
17
A1
17
A2
33,5
A3
30
A4
12,5
A5
40
B1
47
Codice UNSPSC
31171513
Coppia di serraggio Nm
5
Dimensioni
15
Forza di tenuta
F1
N
1200
H1
24
H2
6,5
H3
17,5
L3
24
M
M4
N. d'ordine
Piastra di adattamento
21427-915
S
4
T
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio. A partire dalla misura 55 in alluminio.
Maniglia a leva in plastica, mandrino filettato classe di resistenza 12.9.
Maniglia a leva in plastica, mandrino filettato classe di resistenza 12.9.
Versione
Alloggiamento nichelato. A partire dalla misura 55 anodizzato.
Maniglia a leva, mandrino filettato brunito.
Maniglia a leva, mandrino filettato brunito.
Nota
Elementi di bloccaggio azionati manualmente per procedura di bloccaggio statiche. La procedura di bloccaggio avviene manualmente tramite la maniglia a leva liberamente regolabile. Le ganasce galleggianti garantiscono una distribuzione della forza simmetrica sulla guida. Fino a 50.000 cicli di bloccaggio statici (valore B10d).
Fondamentalmente la connessione ad attrito tra l'elemento di serraggio e la guida lineare viene generata sulle superfici libere della guida lineare profilata, in modo che le piste delle guide a sfera non vengano danneggiate.
Controllo della forza di serraggio eseguito con con strato lubrificante su una guida lineare profilata.
A seconda della tipologia del carrello di guida utilizzato è necessaria una piastra di adattamento per la compensazione dell'altezza.
Fondamentalmente la connessione ad attrito tra l'elemento di serraggio e la guida lineare viene generata sulle superfici libere della guida lineare profilata, in modo che le piste delle guide a sfera non vengano danneggiate.
Controllo della forza di serraggio eseguito con con strato lubrificante su una guida lineare profilata.
A seconda della tipologia del carrello di guida utilizzato è necessaria una piastra di adattamento per la compensazione dell'altezza.
Range di temperatura
Da -10 °C a +70 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.