Elemento di serraggio per guide lineari profilate miniaturizzate acciaio inox 21427-01-09
- Distribuzione simmetrica della forza
- Adatto per operazioni di serraggio statiche
Unità di vendita
174,02 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento di serraggio
Versione 1
per guide lineari profilate miniaturizzate
Materiale
Corpo base
acciaio inox
B=Larghezza
9
A
15
A1
11
A2
9
A4
5,35
B1
20
Codice UNSPSC
31171513
Coppia di serraggio Nm
0,17
D
8
Dimensioni
9
Forza di tenuta
F1
N
100
H1
10
H2
2,7
H3
7,3
L3
17
M
M3
T
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e vite con testa zigrinata in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento e vite con testa zigrinata non trattati.
Nota
Elementi di bloccaggio azionati manualmente per procedura di bloccaggio statiche. La procedura di bloccaggio avviene manualmente tramite la vite con testa zigrinata. Le ganasce galleggianti garantiscono una distribuzione della forza simmetrica sulla guida. Fino a 50.000 cicli di bloccaggio statici (valore B10d).
Fondamentalmente la connessione ad attrito tra l'elemento di serraggio e la guida lineare viene generata sulle superfici libere della guida lineare profilata, in modo che le piste delle guide a sfera non vengano danneggiate.
Controllo della forza di serraggio eseguito con con strato lubrificante su una guida lineare profilata.
Fondamentalmente la connessione ad attrito tra l'elemento di serraggio e la guida lineare viene generata sulle superfici libere della guida lineare profilata, in modo che le piste delle guide a sfera non vengano danneggiate.
Controllo della forza di serraggio eseguito con con strato lubrificante su una guida lineare profilata.
Range di temperatura
Da -10 °C a +70 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.