Carrello di guida Standard acciaio inox 21420-12103501
- Assorbimento di carichi provenienti da tutte le direzioni
- Con guida a ricircolo di sfere senza precarico
- Fattore di carico dinamico fino a 4410 N
- Guarnizione di chiusura su entrambi i lati
Unità di vendita
57,47 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Carrello di guida
Versione 1
Standard
Versione 2
mini
Materiale
Corpo base
acciaio inox
B1=Larghezza
27
L3=Lunghezza
35
A
20
A1
15
B
12
Capacità di carico
dinamica
N
2665
Capacità di carico
statica
N
4020
Codice UNSPSC
31171518
Dimensioni
12
E
7,5
H
7,5
H1
13
H2
3
L4
20,8
M
M3
Mx
Nm
14,7
My
Nm
8,04
Mz
Nm
8,72
T
3,5
Versione
Standard
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
Corpo in acciaio inox 1.4034.
Sfere in acciaio inox 1.4034.
Elementi di rinvio in plastica.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Nel modello standard, i carrelli di guida a ricircolo di sfere in miniatura sono progettati con classe di precisione N senza precarico (Z0). Con guarnizione di tenuta su entrambi i lati.
Sistema a ricircolo di sfere a 4 punti di contatto con angoli di carico identici e 2 circuiti a sfere per carrello. In questo modo è possibile assorbire carichi da tutte le direzioni nello stesso modo.
Accelerazione max.: 80 m/s².
Velocità di spostamento max.: 3 m/s.
Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +80 °C.
Sistema a ricircolo di sfere a 4 punti di contatto con angoli di carico identici e 2 circuiti a sfere per carrello. In questo modo è possibile assorbire carichi da tutte le direzioni nello stesso modo.
Accelerazione max.: 80 m/s².
Velocità di spostamento max.: 3 m/s.
Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +80 °C.
Attenzione
Utilizzare sempre le guide di montaggio fornite, altrimenti non è garantita la tenuta della sfera nel carrello.
Nota disegno
1) Bordo di arresto rettificato
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.