IT
Choose your Language
Denominazione
Carrello di guida
Versione 1
Standard
Versione 2
mini
Materiale Corpo base
acciaio inox
B1=Larghezza
20
L3=Lunghezza
31
A
15
A1
10
B
9
Capacità di carico dinamica N
1470
Capacità di carico statica N
2250
Codice UNSPSC
31171518
Dimensioni
9
E
5,5
H
5,5
H1
10
H2
2,2
L4
20
M
M3
Mx Nm
10,4
My Nm
5,1
Mz Nm
5,1
T
3
Versione
Standard
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
Corpo in acciaio inox 1.4034.
Sfere in acciaio inox 1.4034.
Elementi di rinvio in plastica.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Nel modello standard, i carrelli di guida a ricircolo di sfere in miniatura sono progettati con classe di precisione N senza precarico (Z0). Con guarnizione di tenuta su entrambi i lati.
Sistema a ricircolo di sfere a 4 punti di contatto con angoli di carico identici e 2 circuiti a sfere per carrello. In questo modo è possibile assorbire carichi da tutte le direzioni nello stesso modo.

Accelerazione max.: 80 m/s².
Velocità di spostamento max.: 3 m/s.
Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +80 °C.
Attenzione
Utilizzare sempre le guide di montaggio fornite, altrimenti non è garantita la tenuta della sfera nel carrello.
Nota disegno
1) Bordo di arresto rettificato
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought