EN
Choose your language
Denominazione
Carrello di guida
Versione 1
Standard
Versione 2
mini
Materiale Corpo base
acciaio inox
B1=Width
17
L3=Lunghezza
23,5
A
12
A1
8
B
7
Capacità di carico statica N
1370
Codice UNSPSC
31171518
Dimensioni
7
Dynamic load rating N
880
E
5
H
4,7
H1
8
H2
1,5
L4
13,5
M
M2
Mx Nm
5,1
My Nm
2,55
Mz Nm
2,55
T
2,5
Version
Standard
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
Description

Materiale

Corpo in acciaio inox 1.4034.
Sfere in acciaio inox 1.4034.
Elementi di rinvio in plastica.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Nel modello standard, i carrelli di guida a ricircolo di sfere in miniatura sono progettati con classe di precisione N senza precarico (Z0). Con guarnizione di tenuta su entrambi i lati.
Sistema a ricircolo di sfere a 4 punti di contatto con angoli di carico identici e 2 circuiti a sfere per carrello. In questo modo è possibile assorbire carichi da tutte le direzioni nello stesso modo.

Accelerazione max.: 80 m/s².
Velocità di spostamento max.: 3 m/s.
Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +80 °C.
Attenzione
Utilizzare sempre le guide di montaggio fornite, altrimenti non è garantita la tenuta della sfera nel carrello.
Nota disegno
1) Bordo di arresto rettificato
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche