Carrello di guida compatto acciaio da bonifica 21411-10-25108410
- Assorbimento di carichi provenienti da tutte le direzioni
- Con guida a ricircolo di sfere senza precarico
- Fattore di carico dinamico fino a 29 800 N
- Guarnizione di chiusura su entrambi i lati
Unità di vendita
69,17 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Carrello di guida
Versione 1
compatto
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
acciaio per cuscinetti volventi
B1=Larghezza
48
L3=Lunghezza
84
A
35
A1
35
B
23
Capacità di carico
dinamica
N
19900
Capacità di carico
statica
N
36500
Codice UNSPSC
31171501
Dimensioni
25
E
12,5
E1
6,5
E2
17,9
Foro per lubrificante
M6
H
22
H1
36
H2
7
L4
57
M
M6
Mx
Nm
480
My
Nm
340
Mz
Nm
340
T
6,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio da bonifica.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Elemento di rinvio di plastica.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Elemento di rinvio di plastica.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
I carrelli di guida compatti a ricircolo di sfere sono progettati con classe di precisione H senza precarico (Z0). Con guarnizione di tenuta su entrambi i lati. Versione a 4 file con profilo ad arco a tutto sesto. Le piste delle guide con profilo sono allineate sotto un angolo di 45° e possono quindi assorbire carichi da tutte le direzioni.
Elevati valori dinamici: v = 5 m/s.
Temperatura di funzionamento in funzionamento continuo max. 80 °C.
Elevati valori dinamici: v = 5 m/s.
Temperatura di funzionamento in funzionamento continuo max. 80 °C.
Su richiesta
Disponibili classi di precisione e di precarico diverse.
Nota disegno
1) Bordo di arresto rettificato
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.