EN
Choose your language
Designation
Guide carriage
Version 1
compact
Main material
QT steel
Component material
ball-bearing steel
B1=Width
44
L3= length
72,8
A
32
A1
36
B
20
Dynamic load rating N
12300
E
12
E1
5,7
E2
16,6
H
18
H1
30
H2
5
L4
50
Lubrication hole
M3
M
M5
Mx Nm
244
My Nm
173
Mz Nm
173
Size
20
Static load rating N
22400
T
6,5
UNSPSC Code
31171501
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Corpo in acciaio da bonifica.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Elemento di rinvio di plastica.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
I carrelli di guida compatti a ricircolo di sfere sono progettati con classe di precisione H senza precarico (Z0). Con guarnizione di tenuta su entrambi i lati. Versione a 4 file con profilo ad arco a tutto sesto. Le piste delle guide con profilo sono allineate sotto un angolo di 45° e possono quindi assorbire carichi da tutte le direzioni.

Elevati valori dinamici: v = 5 m/s.

Temperatura di funzionamento in funzionamento continuo max. 80 °C.
Su richiesta
Disponibili classi di precisione e di precarico diverse.
Nota disegno
1) Bordo di arresto rettificato
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought