IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Poliacetale (POM).
Versione
colore nero.
Nota
I tappi terminali sono compatibili con le guide 21235-10. Proteggono gli angoli della guida lineare e impediscono la fuoriuscita del carrello di guida.

Il prodotto non è progettato per l'arresto del carrello di guida.

Con il montaggio dei tappi terminali, la lunghezza utile della guida si riduce di 4 mm per lato.

La coppia di serraggio consigliata è di 0,75 Nm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche