{"product":{"productId":"agid.21945","price":26.29,"name":"Elemento di serraggio per cuscinetto radente della tavola rotante"},"currency":"EUR"}
Materiale
Elemento di serraggio in acciaio. Vite di serraggio di ottone.
Versione
Elemento di serraggio grezzo.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Elemento di serraggio in acciaio. Vite di serraggio di ottone.
Versione
Elemento di serraggio grezzo.
Nota
Elemento di bloccaggio per l'avvitamento sull'anello esterno del cuscinetto radente della tavola rotante 21245-01. Con una coppia di serraggio di 1 Nm è possibile raggiungere una coppia di tenuta di 10 Nm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.